Zubehör
E-Drive flex
EAN:
4031582472776
Artikelnummer:
EDUZ300 emergency button
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Standardisierte Wartung
Der E-Drive flex ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen, das speziell für den flexiblen Einsatz mit Rolle...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Der E-Drive flex ist ein hochwertiges Zubehör für Elektromobilitätsanwendungen, das speziell für den flexiblen Einsatz mit Rollen konzipiert wurde. Dieses technische Produkt ermöglicht eine optimale Mobilität und Manövrierfähigkeit von elektrischen Antriebssystemen durch seine durchdachte Konstruktion mit integrierten Lenkrollen. Die robuste Bauweise gewährleistet zuverlässige Leistung bei verschiedenen Anwendungen im Bereich der Elektromobilität und bietet Ingenieuren eine praktische Lösung für mobile Antriebseinheiten.
Artikelnummern
Core attributes
Griff-Set
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Standardisierte Wartung
USB-Schnittstelle für Firmware-Updates
Sichere Elektronik
Stufenlose Geschwindigkeitsregelung (vorwärts und rückwärts) über sicherheitsgeprüfte Schalter
Praktische Systemlösung
Einfach integrierbares System bestehend aus Antriebseinheit, Steuerungsmodul, Handbedienung, Batterie, Ladegerät und Montageset
Optimaler Bodenkontakt
Hohe Kontaktkraft zwischen Rad und Boden mit Ausgleichsfunktion bei Unebenheiten
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle
Verbesserte Fahrstabilität
Als fünftes Rad für verbesserte Fahrstabilität in Kurven und einfachen Geradeauslauf auf langen Fahrwegen.
Hohe Reichweite
Mit Standardbatterien ca. 200 Anfahrzyklen bei maximaler Belastung
Beschleunigte Prozesse
Schnelleres Anfahren mit schweren Lasten zur Beschleunigung von Arbeitsprozessen
Zertifizierte Betriebssicherheit
Normenkonform nach DIN EN ISO 13849
Langlebige Konstruktion
Vollständiger Spritzwasserschutz (IPX4)
Flexibler Einsatz
Dank Hebemotor bei Bedarf zuschaltbar. Kein Bodenkontakt in Standby-Position