Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Produkt Integral assist ist ein Antrieb für den Einsatz in der Elektromobilität und ist als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz, befestigt wird. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 150 mm und eine Lauffläche aus Polyurethan, gegossen, während der Radkörper aus Stahl, Eisen gefertigt ist. Die Kombination aus gegossener Polyurethanlauffläche und Stahlkörper ermöglicht eine lange Lebensdauer sowie eine geringe Rollgeräuschentwicklung bei gleichzeitig hoher Belastbarkeit. Das Produkt eignet sich für den Einsatz in Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten und Röntgenanlagen, in Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie in Alten- und Pflegeheimen.
Artikelnummer
Artikelnummer
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270° R
EAN
4031582553161
S4-Materialnummer
900000350
Stellantrieb der Antriebseinheit
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Motor der Antriebseinheit
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Hauptmerkmale
CO2-Emissionen (Scope 3)
24.98
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtgewicht
5,06 kg
Produktname
Integral assist
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Gehäuse
Gabelform
Antrieb
Gehäusematerial
Elektrisch
Schwenklager
Präzisionskugellager
Rad
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Lager
Nabenmotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award

special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle