Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Linea E-Lock
Bestellnummer:
990065700
Artikelnummer:
594EUSP150R36-32 T 9002
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Scha...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, mit einer Lauffläche aus gespritztem, elektrisch-leitfähigem Polyurethan und einem Präzisionskugellager. Der Raddurchmesser beträgt 150 mm bei einer Gesamthöhe von 155 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 450 kg erreicht. Diese Rolle eignet sich besonders für Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, OP-Roboter, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte.
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
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Rückenschonende Anwendung
Räder mit optimiertem Rollwiderstand zur Entlastung des Anwenders
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort