Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Integral assist
Bestellnummer:
900000052
EAN:
4031582550429
Artikelnummer:
ED44ETW150R36-32D30 D 9002 4xM6 270°
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebssystem für Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Das Produkt Integral assist ist ein Antriebssystem für Elektromobilität, das als Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller ausgeführt ist und sich für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen eignet. Die Lenkrolle besitzt einen Durchmesser von 150 mm und verfügt über eine Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während der Radkörper aus Stahl beziehungsweise Eisen gefertigt ist. Die Befestigung erfolgt über einen Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Das System wird für Anwendungen wie Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte sowie Computer auf Rädern eingesetzt, ebenso für Krankenhausbetten, C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgenanlagen sowie in Alten- und Pflegeheimen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Stellantrieb der Antriebseinheit
Motor der Antriebseinheit
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle