Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während das Gehäuse aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Diese robuste Konstruktion macht die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Integral assist eignet sich hervorragend für die Montage an Anästhesiewagen, Dialysewagen, Pflegewagen, Krankenhausbetten, Krankentransportern sowie an medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Systemen, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten. Darüber hinaus findet die Lenkrolle auch Anwendung bei mobilen Computersystemen auf Rädern, wo Zuverlässigkeit und Präzision erforderlich sind.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 90°
EAN
4031582550405
S4-Materialnummer
900000050
Stellantrieb der Antriebseinheit
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Motor der Antriebseinheit
Fahrtrichtung
Vorwärts und rückwärts
Nenngeschwindigkeit
5 km/h
Nennleistung
92
Nennspannung
25
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller
Gesamtbreite
110,5 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
183 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
5,01 kg
Zulässige Umgebungstemperatur
Betriebstemperatur 5 °C bis 40 °C, Luftfeuchtigkeit 20 % - 80 %
Produktname
Integral assist
Schutzart
IPX6 (nur für elektronische Bauteile im eingebauten Zustand)
WeAssist kompatibel
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (ähnlich RAL9002)
Gabelform
Antrieb
Gehäusematerial
Elektrisch
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
110,5 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
115 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
85 Shore A
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
150 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Nabenmotor

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle