Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller 150 mm
Integral assist
Bestellnummer:
990066956
Artikelnummer:
ED44ETW150R36-32S35 D 9002 4xM6 270°
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Das Integral assist ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Total- oder Richtungsfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung, die speziell für die Elektromobilität mit Rollen konzipiert wurde. Das Produkt verfügt über ein Rad mit einem Durchmesser von 150 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, während das Gehäuse aus Stahl und Eisen gefertigt ist. Diese robuste Konstruktion macht die Lenkrolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern und Alten- und Pflegeheimen. Die Integral assist eignet sich hervorragend für die Montage an Anästhesiewagen, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankenhausbetten, Krankentragen sowie an medizinischen Geräten wie C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten und Computern auf Rädern.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Stellantrieb der Antriebseinheit
Motor der Antriebseinheit
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Reduzierter Krankenstand
Schneller Return on Investment durch weniger krankheitsbedingte Ausfälle