Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem 150 mm
Linea E-Lock
Bestellnummer:
990065310
EAN:
4031582489309
Artikelnummer:
594EUSP150R36-32 N 9002 ro
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea E-Lock ist eine Lenkrolle mit elektrischem Feststellsystem, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager versehen, das eine präzise und zuverlässige Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 150 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager gelagert. Der Radbelag besteht aus elektrisch-leitfähigem, gespritzetem Polyurethan, das eine sichere Bodenhaftung und elektrostatische Ableitungseigenschaften bietet. Der Radkörper ist aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 155 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h und 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Linea E-Lock ist ideal für den Einsatz in medizinischen Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräten, Computern auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäusern, Medikamentenwagen, Alten- und Pflegeheimen, Pflegewagen, OP-Robotern, Ultraschallgeräten und Beatmungsgeräten konzipiert.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Interzum Award
Interzum Award
IF Design Award
IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Effiziente Bedienung
Zentralfeststeller auf Knopfdruck für höchsten Komfort