Rad 100 mm
Duratech silent
Bestellnummer:
199033610
EAN:
4031582319637
Artikelnummer:
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Polyamid-Lauffläche und verfügt über ein Roll...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus dämpfendem Hybridmaterial mit einer Polyamid-Lauffläche und verfügt über ein Rollenlager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrung von 12 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 160 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Belastbarkeit von 320 kg. Die Konstruktion gewährleistet optimale Dämpfungseigenschaften für geräuscharmen Lauf.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale