Rad 82 mm
Duratech
Bestellnummer:
199804028
EAN:
4031582322651
Artikelnummer:
TOP 082x93-Ø20 HL95
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 93...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 93 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 95 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 720 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder 900 kg bei 4 km/h. Diese technischen Spezifikationen machen das Duratech Rad ideal für anspruchsvolle industrielle Anwendungen mit hohen Belastungsanforderungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale