Rad 80 mm
Duratech
Bestellnummer:
199804172
EAN:
4031582322576
Artikelnummer:
TOP 080x70-Ø20 HL76
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 70...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Duratech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Laufflächen-Breite von 70 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 76 mm auf, und die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet, die eine optimale Laufruhe gewährleisten. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 700 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h oder bei 560 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Das Duratech Rad eignet sich hervorragend für anspruchsvolle Transportaufgaben in industriellen Umgebungen.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß