Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech silent Rad für Rollen besteht aus Polyamid mit einer identischen Lauffläche aus demselben Material und verfügt über ein gedämpftes Präzisionskugellager. Mit einem Durchmesser von 100 mm, einer Laufflächenbreite von 36 mm, einer Nabenlänge von 45 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8,4 mm bietet es eine dynamische Tragfähigkeit von 250 kg bei 4 km/h Geschwindigkeit sowie eine statische Tragfähigkeit von 500 kg.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
S4-Materialnummer
199033627
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
250 kg
Statische Tragfähigkeit
500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,3 kg
Produktname
Duratech silent
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
8,4 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
36 mm
Lager
Gedämpftes Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß