Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Duratech Rad ist ein hochleistungsfähiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Laufflächen-Breite von 80 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, schwer, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Die Nabe weist eine Länge von 82 mm auf und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1500 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 600 kg bei 6 km/h oder 750 kg bei 4 km/h, je nach Betriebsbedingungen und erforderlicher Geschwindigkeit.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
TOP 082x80-Ø20 HL82
EAN
4031582322606
S4-Materialnummer
199802945
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
750 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
600 kg
Statische Tragfähigkeit
1500 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-40 °C
Gesamtgewicht
0,51 kg
Produktname
Duratech
Norm
EN12533 - Schwerlastrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204ZV
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid, schwer
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
82 mm
Breite der Lauffläche
80 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
80 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Natürliches Weiß
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß