Rad 50 mm
Duratech plus
EAN:
4031582399370
Artikelnummer:
MMP050x26-Ø15
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Das Rad Duratech plus ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Lauffläche aus Sup...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Rad Duratech plus ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 50 mm und einer Lauffläche aus Superschweres Polyamid mit Doppelflansch und Laufringen. Die Lauffläche weist eine Breite von 26 mm auf, während die Nabe eine Länge von 32 mm besitzt und mit einem Präzisionskugellager ausgestattet ist. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 15 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 480 kg. Bei dynamischer Belastung beträgt die Tragfähigkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 6 km/h oder alternativ 240 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungsszenarien eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale