Rad 125 mm
Elastech
EAN:
4031582508383
Artikelnummer:
RK.XLR 125x40-Ø20 HL44 ESD
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Leichtes Gleiten
Das Elastech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Elastech Rad ist ein Radkörper für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus weichem Polypropylen mit einer Breite von 40 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 320 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Der Radkörper ist für den Einsatz in mobilen Anwendungen konzipiert und bietet eine zuverlässige Performance im mittleren Lastbereich.
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
Leichtes Gleiten
Gleitfläche aus Polypropylen für weiche Böden und aus Teflon für harte Böden
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Ergonomischer Tritthebel
Leicht zugängliches und extra langes XL-Bedal für manuellen Richtungsfeststeller