Rad 125 mm
Basetech
EAN:
4031582410419
Artikelnummer:
POR125x40-Ø12 HL48 natur
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Verschleißfeste Räder
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbo...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Das Basetech Rad ist ein Laufrad für Kastoren mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Laufflächen-Breite von 40 mm. Der Radbody besteht aus Polypropylen, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Rollenlager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 48 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 12 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 200 kg erreicht. Das Rad eignet sich besonders für Anwendungen in Rollkäfigen sowie in Ladeneinrichtungen und Displays.
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
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß