Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Lenkrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus Polyurethan, gespritzt, mit einer Breite von 40 mm. Das Rad verfügt über einen Polyamid-Körper und ist mit einem rostfreien Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige und langlebige Performance gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44,4 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie die Luft- und Raumfahrtindustrie, Flughafenausrüstung, Automobil-OEM, Keramik- und Glashersteller, Containerbau, Maschinenbau, Produktions- und Plattformwagen, Gerüste, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
UAD125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582452846
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,37 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
125 mm
Lager
Rollenlager, Rostfrei
special-features-image
Besondere Merkmale