Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Basetech Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 36 mm bei einer Nabenlänge von 44,4 mm. Die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 12 mm. Das Rad aus Polypropylen mit Rollenlager und einer Lauffläche identisch mit dem Radkörper bietet eine statische Tragfähigkeit von 320 kg und eine dynamische Belastbarkeit von 160 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h. Es eignet sich optimal für Rollkäfige sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
POR100x36-Ø12
EAN
4031582419016
Core attributes
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
160 kg
Statische Tragfähigkeit
320 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,14 kg
Produktname
Basetech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44,4 mm
Breite der Lauffläche
36 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Rollenlager
special-features-image
Besondere Merkmale