Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Alpha stainless ist eine Bockrolle mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für anspruchsvolle Anwendungen in Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Containerbau, elektronischen Systemen und Reinraumtechnik sowie in der Brandbekämpfungstechnik und dem Brandschutz, im Maschinenbau und bei Transportequipment. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl in schwerer Ausführung, was eine hohe Korrosionsbeständigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einer Trockenlagerbuchse ausgestattet, die wartungsfrei und zuverlässig läuft. Die Lauffläche besteht aus einem dämpfenden, hitzebeständigen Material, das optimalen Schutz vor Verschleiß und Temperaturbelastungen bietet. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 128 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h 80 kg beträgt. Diese Kombination aus robustem Material, präziser Verarbeitung und hoher Belastbarkeit macht die Alpha stainless zur idealen Lösung für anspruchsvolle industrielle Transportaufgaben.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
8478IDG100P62 tread-1023
EAN
4031582347098
S4-Materialnummer
990037682
Hauptmerkmale
Typ
Bockrolle
Gesamtbreite
85 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
128 mm
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,61 kg
Produktname
Alpha stainless
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Kleine rechteckige Platte
Plattenloch Durchmesser
9 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
60 mm
Plattenlochlänge (Minimum)
77 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
80 mm
Plattenlochbreite (Minimum)
77 mm
Plattenlänge
100 mm
Plattenbreite
85 mm
Gehäuse
Farbe
Stahl, Rostfrei
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Rostfreier Stahl, schwer
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Rad
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Aluminium
Material der Lauffläche
Dämpfend, hitzebeständig
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Verschraubt
Lager
Trockenlagerbuchse
Radfarbe
Metallic
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften
Dauerhafte Waschbarkeit
Alle Metallteile aus Edelstahl
Wartungsarme Materialien
Alle Metallteile aus Aluminium oder rostfreiem Edelstahl
Konstante Hitzebeständigkeit
Räder aus hitzebeständigem Material für den Einsatz in extremen Umgebungen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle 100 mm
Lenkrolle 100 mm
Alpha stainless
8470IDG100P62 HT w/o-dustg traed-1023

Die Lenkrolle Alpha stainless ist mit einer kleinen rechteckigen Platte als Befestigung ausgestattet. Das Gehäuse besteht aus rostfreiem Stahl, schwer und verfügt über ein zweireihiges Kugelbahn-Schwenklager für optimale Beweglichkeit. Das Rad kombiniert einen Aluminiumkörper mit einer dämpfenden, hitzebeständigen Lauffläche und ist mit einer Trockenlagerbuchse gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamthöhe der Rolle misst 128 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 160 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Speisewagen & Mahlzeitenauslieferungssysteme, Containerbau, elektronische Systeme und Reinraumtechnik, Brandbekämpfungstechnik und Brandschutz, Maschinenbau sowie Transportequipment.

100 mm
128 mm
80 kg
Regulärer Preis: 110,05 €
Netto / Pro Stück
100 mm
128 mm
80 kg