Lenkrolle mit Radfeststeller 40 mm
Linea light
EAN:
4031582440560
Artikelnummer:
5925PJI040P41-38x38/10 LOW SET
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für viel...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Die Linea light ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einer quadratischen Platte befestigt wird und sich ideal für vielfältige Anwendungen in medizinischen Einrichtungen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in Büro- und Möbelmobiliar eignet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stiftzapfen als Schwenklager, der eine präzise und zuverlässige Bewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 40 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine lange Lebensdauer und wartungsarmen Betrieb gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine gute Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 43,5 mm. Die Lenkrolle ist für eine statische Tragfähigkeit von 80 kg ausgelegt und erreicht eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Diese Kombination aus robustem Polyamidgehäuse, zuverlässigem Gleitlagersystem und strapazierfähigem Gummirad macht die Linea light zur idealen Lösung für Anästhesiewagen, Nachttische, medizinische Geräte wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Mediamöbel, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
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
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt