Lenkrolle 40 mm
Stylea
Bestellnummer:
990770013
EAN:
4031582359855
Artikelnummer:
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10, die speziell für die Befestigung an Möbeln konzipiert wurde. Das ...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10, die speziell für die Befestigung an Möbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 40 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine sanfte und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 35 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Stylea eignet sich hervorragend für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung