Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und sich dadurch einfach und sicher an verschiedenen Möbelkonstruktionen befestigen lässt. Das Gehäuse besteht aus hochwertigem Polyamid und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine präzise Lenkbewegung und optimale Manövrierbarkeit ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 40 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das für eine lange Lebensdauer und wartungsfreien Betrieb sorgt. Die Lauffläche besteht aus thermoplastischem Gummi, der eine ausgezeichnete Bodenhaftung und Verschleißfestigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 35 mm, was eine kompakte Bauweise ermöglicht. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Stylea eignet sich hervorragend für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelkonstruktionen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5925PJI040L51-10 LH 9011/9011/9011/7016
EAN
4031582359862
S4-Materialnummer
990770014
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
52 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
35 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
15,2 mm
Störkreis
90 mm
Ausladung
12 mm
Schwenkradius
45 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
12 mm
Durchmesser
40 mm
Breite des Radkörpers
12 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Anthrazitgrau (RAL7016)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
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
Lenkrolle 40 mm
Stylea
5920PJI040L51-10 LH 9011/9011/7016

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Blindloch für Bundstift B10, die speziell für die Befestigung an Möbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 40 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine sanfte und wartungsarme Rotation gewährleistet. Die Lauffläche ist aus thermoplastischem Gummi gefertigt, während der Radkörper aus Polypropylen besteht, was eine optimale Kombination aus Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 35 mm und ermöglicht damit eine kompakte Integration in verschiedenste Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Stylea eignet sich hervorragend für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.

40 mm
35 mm
40 kg
40 mm
35 mm
40 kg