Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert ist. Die Befestigung erfolgt über eine Quadratische Platte, die eine einfache Montage an der Unterseite des Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar gelagert, der eine uneingeschränkte Rotation der Rolle um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 64 mm und ermöglicht den Einbau in niedrige Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
AA25PJI050P41-38x38/10
EAN
4031582409994
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit Radfeststeller
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
64 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
27 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
126 mm
Schwenkradius
63 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
87 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Thermoplastischer Gummi
Breite der Lauffläche
10 mm
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
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
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen