Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit quadratischer Platte als Befestigungselement, die speziell für die Anwendung an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln konzipiert wurde. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, was eine präzise und zuverlässige Bewegungsfreiheit gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 75 mm auf und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Lagerung ermöglicht. Der Radkörper und die Lauffläche sind beide aus Polyamid gefertigt, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 87 mm und bietet damit eine kompakte Bauweise für verschiedenste Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Stylea zu einer zuverlässigen Lösung für mobile Möbelanwendungen mit moderaten bis mittleren Belastungsanforderungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UOI075P41-38x38/10 ALU SET
EAN
4031582440546
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
53 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
87 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,12 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Quadratische Platte
Plattenloch Durchmesser
5 mm
Plattenlochlänge (Maximum)
27 mm
Plattenlochbreite (Maximum)
27 mm
Plattenlänge
38 mm
Plattenbreite
38 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Störkreis
124 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
75 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist eine Möbelrolle für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und wird über ein Blindloch für Bundstift B10 montiert, wobei der Bundstift in das Möbelteil eingesetzt wird und die Rolle sicher im Korpus verankert. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift mit dem Rollenkörper verbunden, sodass sich die Rolle um 360 Grad frei ausrichten lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine leichtgängige Drehung gewährleistet. Der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, ebenfalls aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 77 mm, sodass sie sich für Möbel mit geringem Bodenabstand eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg