Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
Bestellnummer:
990074620
EAN:
4031582311259
Artikelnummer:
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist eine Möbelrolle für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und wird über ein B...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Dokumente
Die Lenkrolle Stylea mit Radfeststeller ist eine Möbelrolle für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und wird über ein Blindloch für Bundstift B10 montiert, wobei der Bundstift in das Möbelteil eingesetzt wird und die Rolle sicher im Korpus verankert. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über einen drehbaren Stift mit dem Rollenkörper verbunden, sodass sich die Rolle um 360 Grad frei ausrichten lässt. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine leichtgängige Drehung gewährleistet. Der Laufflächenwerkstoff ist identisch mit dem Radkörper, ebenfalls aus Polyamid gefertigt. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 77 mm, sodass sie sich für Möbel mit geringem Bodenabstand eignet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen