Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine optimale Beweglichkeit und Stabilität gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion sicherstellt. Der Radkörper und die Lauffläche sind beide aus Polyamid gefertigt, was eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 77 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Die Stylea ist ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel geeignet und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UOI075L51-10D20 ~9006/~9006
EAN
4031582310979
S4-Materialnummer
990074332
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
54 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
77 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,12 kg
Produktname
Stylea
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
10 mm
Gehäuse
Farbe
Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
20 mm
Störkreis
124 mm
Ausladung
30 mm
Schwenkradius
62 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
75 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Weißaluminium (ähnlich RAL9006)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
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
Lenkrolle mit Radfeststeller 75 mm
Stylea
5925UOI075L51-10D20 ~9006/~9006/~9006

Die Stylea ist eine Lenkrolle mit Radfeststeller, die mit einem Blindloch für Bundstift B10 ausgestattet ist und somit eine sichere Befestigung gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise und langlebige Bewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 75 mm und ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine zuverlässige und wartungsarme Funktion bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 77 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Die Stylea eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.

75 mm
77 mm
50 kg
75 mm
77 mm
50 kg