Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Anika ist eine Lenkrolle mit einem Blindloch für Bundstift B10 als Befestigungssystem. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem drehbaren Stift als Schwenklager ausgestattet, der eine präzise Rotationsbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 65 mm auf und verfügt über einen Laufbelag aus gespritzetem Polyurethan, das eine hohe Verschleißfestigkeit und Langlebigkeit gewährleistet. Der Radkörper ist ebenfalls aus Polyamid gefertigt und wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine sanfte und wartungsarme Bewegung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 67 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 100 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 50 kg beträgt. Diese Lenkrolle ist ideal für den Einsatz in Nachttischen, Möbeln, Krankenhäusern, Mediamöbeln, Alten- und Pflegeheimen sowie Büromöbeln geeignet, wo eine zuverlässige und sichere Mobilität erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5920UAI065L51-8 DOM18
EAN
4031582433401
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
39,5 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
50 kg
Statische Tragfähigkeit
100 kg
Bauhöhe
67 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,08 kg
Produktname
Anika
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Blindloch für Bundstift B10
Rückenloch Durchmesser
8 mm
Gehäuse
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
18 mm
Störkreis
111 mm
Schwenkradius
55,5 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
11 mm
Durchmesser
65 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr

Interzum Award

Interzum Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt