Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere und flexible Montage ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über ein drehbares Schwenklager in Form eines Stifts, welches eine präzise Lenkbewegung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist ebenfalls aus Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ausgeführt ist. Das Rad ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige und wartungsarme Rotation ermöglicht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 61 mm und bietet damit kompakte Abmessungen für verschiedenste Anwendungen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A520POI050B10-11x20/10DOM45 9011
EAN
4031582317282
S4-Materialnummer
990071271
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
61 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,09 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen, mit Dom
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
45 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
A523POI050B10-11x20/10D45 9011/9011

Die Lenkrolle Lumina ist als Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse konzipiert und eignet sich für Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle. Die Befestigung erfolgt über einen Stift mit Klemmring, mit Bund, der eine sichere und spielfreie Montage in der Aufnahme des Möbelstücks ermöglicht. Das Gehäuse ist aus Polypropylen gefertigt und besitzt einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine leichtgängige Lenkbewegung um die vertikale Achse gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, dessen Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Der Radkörper besteht aus Polypropylen. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 61 mm, gemessen von der Montagefläche bis zur Oberkante des Gehäuses. Die Tragfähigkeit liegt bei statischer Belastung bei 80 kg und bei dynamischer Belastung bei 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

50 mm
61 mm
40 kg
50 mm
61 mm
40 kg