Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt, wobei der Laufflächen-Werkstoff identisch mit dem Radkörper ist. Die Lagerung erfolgt durch ein Gleitlager mit Distanzrohr, das eine stabile und wartungsarme Funktion gewährleistet. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 55 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine zuverlässige und sichere Beweglichkeit erforderlich ist.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582341232
S4-Materialnummer
990071380
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
55 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,11 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Gehäuse
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
8 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
8 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
Optische Integration
Unterschiedliche Kuppeldurchmesser für perfekten Übergang von der Rolle zur Anwendung
Stabile Abdeckung
Abdeckung aus massivem Zinkdruckguss oder Kunststoff
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
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
Lenkrolle 50 mm
Lumina
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere Montage an verschiedenen Möbeltypen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Laufruhe und lange Lebensdauer sichert. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus identischem Material, nämlich aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, was eine homogene Konstruktion und gleichmäßige Verschleißeigenschaften garantiert. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die Lumina bietet eine statische Tragfähigkeit von 80 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 40 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, wodurch sie sich ideal für den Einsatz an Nachttischen, Möbeln, Mediamöbeln und Büromöbeln eignet. Diese Kombination aus robusten Materialien, präziser Verarbeitung und zuverlässigen Lagerelementen macht die Lumina zur optimalen Wahl für mobile Möbelanwendungen.

50 mm
56 mm
40 kg
50 mm
56 mm
40 kg