Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lumina ist eine Lenkrolle mit einem Stift mit Klemmring und Bund als Befestigungselement, das eine sichere Montage an verschiedenen Möbeltypen ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen und verfügt über ein drehbares Stiftlager als Schwenklager, das eine präzise Bewegungsführung gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 50 mm auf und ist mit einem Gleitlager mit Distanzrohr ausgestattet, das eine zuverlässige Laufruhe und lange Lebensdauer sichert. Der Radkörper und die Lauffläche bestehen aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen, das identisch mit dem Radkörper ist und somit eine homogene Konstruktion bietet. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 56 mm und ermöglicht eine kompakte Integration in verschiedene Möbelkonstruktionen. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für Nachttische, Möbel, Mediamöbel und Büromöbel und bietet damit eine vielseitige Lösung für mobile Möbelausstattungen.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
AA20YOI050B10-11X20/10 9011/9011
EAN
4031582340891
S4 Materialnummer
990074954
Core attributes
Gehäusetyp
Lenkrolle
Gesamtbreite
55 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
40 kg
Statische Tragfähigkeit
80 kg
Bauhöhe
56 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,1 kg
Produktname
Lumina
Norm
EN12528 - Möbelrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Fitting
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Bundstift Länge
20 mm
Housing
Farbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse, geschlossen
Material
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Dom Durchmesser
0 mm
Störkreis
104 mm
Ausladung
20 mm
Schwenkradius
52 mm
Wheel
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Achsloch Durchmesser
0 mm
Nabenlänge
0 mm
Breite der Lauffläche
7 mm
Durchmesser
50 mm
Breite des Radkörpers
7 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
Achse
Vernietet
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
Radfarbe
Graphit schwarz (RAL9011)
special-features-image
Besondere Merkmale
Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse 50 mm
Lumina
AA23YOI050B10-11X20/10 9011/9011

Die Lumina ist eine Lenkrolle mit lastabhängiger Bremse, die mit einem Stift mit Klemmring und Bund ausgestattet ist. Das Gehäuse besteht aus Polypropylen und verfügt über einen drehbaren Stift als Schwenklager, der eine zuverlässige Beweglichkeit gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 50 mm und ist aus elektrisch-leitfähigem Polypropylen gefertigt, wobei die Lauffläche identisch mit dem Radkörper ist. Das Rad wird durch ein Gleitlager mit Distanzrohr gelagert, das eine stabile und wartungsarme Funktion sicherstellt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 55 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 80 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 40 kg beträgt. Die Lumina eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen wie Nachttische, Möbel, Mediamöbel, Büromöbel und Bürostühle, wo eine sichere und kontrollierte Beweglichkeit erforderlich ist.

50 mm
55 mm
40 kg
50 mm
55 mm
40 kg