Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die maßgeschneiderte Lösung Glide verfügt über eine Stift mit Klemmring, mit Bund-Befestigung für eine sichere Montage. Das Gehäuse besteht aus robustem Polypropylen und ist mit einem Stift, drehbar-Schwenklager ausgestattet, das eine flexible Bewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Polypropylenkörper auf, dessen Lauffläche identisch mit Radkörper gefertigt ist, und verfügt über ein Gleitlager mit Distanzrohr für einen reibungsarmen Lauf. Mit einem Raddurchmesser von 50 mm und einer Gesamthöhe von 33 mm bietet diese kompakte Rolle eine dynamische Tragfähigkeit von 30 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Die Konstruktion eignet sich optimal für Anwendungen, die eine zuverlässige und wartungsarme Lösung mit moderater Belastung erfordern.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
A229POI050B10-11x20
EAN
4031582319606
Hauptmerkmale
Typ
Maßgeschneiderte Lösung
Gesamtbreite
50 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
30 kg
Bauhöhe
33 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,06 kg
Produktname
Glide
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Stift mit Klemmring, mit Bund
Bundstift Durchmesser
11 mm
Gehäuse
Gabelform
Gerade
Gehäusematerial
Polypropylen
Schwenklager
Stift, drehbar
Bund Durchmesser
50 mm
Dom Durchmesser
38 mm
Rad
Härte der Lauffläche (D)
65 Shore D
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Identisch mit Radkörper
Durchmesser
50 mm
Fadenschutz
Ohne Fadenschutz
Lager
Gleitlager mit Distanzrohr
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
Widerstandsfähiges Material
Teflonbeschichtung für Dauerbetrieb
Verschleißfeste Räder
Langlebige Räder mit äußerst geringem Verschleiß
Schnelle Montage
Schnellerer Montageprozess durch Steckverbindungen
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen