Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Linea clinic
Bestellnummer:
990038803
EAN:
4031582359985
Artikelnummer:
5946UAC125R36-32S30 D 9002 4xM6 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Dokumente
- Customer_reference_Hospital_beds_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_Linea_clinic_product_information_DE_TRI.pdf
- Customer_reference_Medical_chairs_with_Linea_DE_TRI.pdf
- TENTE_medical_devices_product_brochure_DE_RZ_print.pdf
- TENTE_Linea_healthcare_product_information_DE_TRI.pdf
- Solutions_for_medical_beds_DE.pdf
Die Linea clinic ist eine Lenkrolle mit Zentral- und Totalfeststeller, die mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken in kurzer Ausführung ausgestattet ist. Gemäß Herstellervorgaben müssen waschbare Betten im Befestigungsbereich abgedichtet werden. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Stabilität gewährleistet. Das Rad weist einen Durchmesser von 125 mm auf und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager sowie einen gespritzt gefertigten Polyurethan-Lauffläche auf einem Polyamid-Körper. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 130 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 450 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 150 kg bei 4 km/h und 150 kg bei 3 km/h beträgt. Die Linea clinic eignet sich ideal für vielfältige medizinische Anwendungen, darunter Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Krankentragen, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte in Krankenhäusern sowie Alten- und Pflegeheimen.
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Vermindertes Unfallrisiko
Extrem geringe Bauhöhe zur Reduzierung des Unfallrisikos unter Krankenhausbetten
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
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt