Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Levina
Bestellnummer:
990037524
EAN:
4031582368994
Artikelnummer:
5377PJP100P51 7001/3000
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Farbliche Anpassung
Die Lenkrolle Levina ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in mobile...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Levina ist als Lenkrolle mit Totalfeststeller konzipiert und eignet sich für den professionellen Einsatz in mobilen Anwendungen. Als Befestigung dient eine Rechteckige Platte, die eine sichere und stabile Verbindung mit dem Trägerobjekt gewährleistet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einer Kugelbahn, zweireihig, ausgestattet, die eine leichtgängige und präzise Schwenkbewegung ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Präzisionskugellager versehen, das für einen ruhigen Lauf sorgt. Die Lauffläche besteht aus Thermoplastischem Gummi, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Bauhöhe der Rolle beträgt insgesamt 141 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Typische Einsatzgebiete umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Pflegewagen, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte, Werkbänke und Werkzeugschränke.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Universal Design Award
Universal Design Award
Deutscher Designer Club
Deutscher Designer Club
Besondere Merkmale
Unbedenkliche Materialien
Entspricht RoHS und REACH. Enthält keine polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe oder Chrom (VI)
Geprüfte Qualität
In unserem eigenen Labor geprüft auf Konformität mit europäischen Normen
Verhindert Wegrollen
Radfeststeller für manuelle Betätigung
Gesicherter Stand
Totalfeststeller für gleichzeitige Blockierung von Rad und Drehgehäuse
Farbliche Anpassung
Farben können an das Produktdesign angepasst werden
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Bruchfeste Konstruktion
Extrem hohe Stoßdämpfung
Benutzerfreundliche Farbgebung
Grünes Pedal für Richtungsfeststeller und rotes Pedal für Totalfeststeller
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Spurenlose Bewegung
Räder mit reduziertem Abrieb und geringem Reinigungsbedarf
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien