Lenkrolle 75 mm
Footmaster
Bestellnummer:
990062073
EAN:
4031582413274
Artikelnummer:
FOOT MASTER GD-120-S-NYN-CAL
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Industrierolle für anspruchsvolle Anwendungen in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinr...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Dokumente
Die Footmaster Lenkrolle ist eine hochwertige Industrierolle für anspruchsvolle Anwendungen in Maschinenbau, Gerüsten, Ladeneinrichtungen und Displays, Transportequipment sowie Werkbänken. Das Rad verfügt über ein gedämpftes Rollenlager und weist einen Durchmesser von 75 mm auf, was für optimale Laufeigenschaften und Langlebigkeit sorgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 120 mm und ermöglicht eine kompakte Bauweise bei gleichzeitig stabiler Konstruktion. Die Belastbarkeit ist mit 1000 kg sowohl statisch als auch dynamisch bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h ausgelegt, wodurch sie sich für schwere Lasten und häufige Bewegungen eignet. Diese technischen Eigenschaften machen die Lenkrolle zu einer zuverlässigen Lösung für industrielle Transportaufgaben und mobile Arbeitsplätze.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Besondere Merkmale