Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller 125 mm
Integral twin torsion
EAN:
4031582382556
Artikelnummer:
3946UAC125R36-32S30 R9002 4xM6 OP
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Integral twin torsion ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
Datenblätter
Die Integral twin torsion ist eine Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller, ausgestattet mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken, kurz. Bei waschbaren Betten muss vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich eine Abdichtung vorgenommen werden. Das Gehäuse besteht aus schwerem Stahlblech und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 125 mm ist mit gespritztem Polyurethan als Lauffläche ausgestattet und läuft auf rostfreien Präzisionskugellagern. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 150 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 125 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 375 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Krankenhausbetten, mikroskopische Geräte, OP-Roboter und OP-Tische.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
German Design Award
German Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
Fester Stand
Extreme Verwindungssteifigkeit sorgt für sicheren Stand von OP-Tischen oder schweren Anwendungen
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
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Bodenschonende Lastverteilung
Zwei Räder verteilen die Last und minimieren Bodeneindrücke