Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Integral Lenkrolle mit Zentral-, Rad- oder Totalfeststeller ist mit einem Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken ausgestattet, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech, mittel und verfügt über ein Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad mit einem Durchmesser von 150 mm weist einen Radkörper aus Polyamid und eine Lauffläche aus gespritztem Polyurethan auf, während die Radlagerung durch abgedichtete Präzisionskugellager erfolgt. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 183 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, die statische Tragfähigkeit erreicht 450 kg. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2046UAX150R26-28S45 D 9002 4xM8 W
EAN
4031582411812
S4-Materialnummer
990035716
Hauptmerkmale
Zertifikat
Getestet und überwacht durch TÜV Süd
Typ
Lenkrolle mit Zentral-, Totalfeststeller
Gesamtbreite
62 mm
Tragfähigkeit bei 4 km/h
150 kg
Statische Tragfähigkeit
450 kg
Bauhöhe
183 mm
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
1,01 kg
Produktname
Integral
Norm
EN12531 - Krankenbettenrollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Anzahl der Montagebohrungen im Zapfen
4
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.
Befestigungsart
Zapfen mit segment-arretiertem Schaltnocken
Zapfen Durchmesser
28 mm
Zapfenlänge
96 mm
Gewindeposition im Zapfen
19 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Geschlossen
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
62 mm
Störkreis
230 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
115 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
150 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Integrierter Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager, abgedichtet
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Handbedieneinheit
Hinweis
Waschbare Betten müssen vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden.

IF Design Award

IF Design Award

Red Dot Design Award

Red Dot Design Award
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
Benutzerfreundliche Zentralfeststellung
Gleichzeitige Blockierung mehrerer Rollen durch zentrale Betätigung
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individuell anpassbar
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion