Lenkrolle 200 mm
Integral
Bestellnummer:
990030458
EAN:
4031582300154
Artikelnummer:
2040UAX200R05-32 9002 W
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Ausgezeichnetes Design
Die Lenkrolle Integral verfügt über einen runden Zapfen als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbe...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Lenkrolle Integral verfügt über einen runden Zapfen als Befestigung, wobei waschbare Betten vom Hersteller des Krankenhausbetts im Befestigungsbereich abgedichtet werden müssen. Das Gehäuse besteht aus mittlerem Stahlblech und ist mit einem Präzisionskugellager als Schwenklager ausgestattet. Das Rad weist einen Radkörper aus Polyamid auf, der mit einer gespritzten Polyurethan-Lauffläche versehen ist, während das abgedichtete Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften sorgt. Bei einem Raddurchmesser von 200 mm erreicht die Rolle eine Gesamthöhe von 229 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei Geschwindigkeiten von 3 km/h und 150 kg bei 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 450 kg erreicht. Typische Anwendungsbereiche umfassen Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhausbetten, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, Krankentragen sowie Ultraschallgeräte.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Hauptmerkmale
Befestigung
Gehäuse
Rad
Handbedieneinheit
IF Design Award
IF Design Award
Red Dot Design Award
Red Dot Design Award
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
Schützende Abdichtung
Räder mit abgedichteten Lagern zum Schutz vor Spritzwasser und Schmutz
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Indvidualisierbare Abdeckung
Form der Gehäuseabdeckung individuell anpassbar
Zertifizierte Sicherheit
TÜV Süd zertifizierter Leistungsstandard
Bequemes Schieben
Einfaches Überwinden von Hindernissen mit großen Rädern und elastischen Radkernen
Mehrstufige Schaltfunktion
Bis zu drei Feststellerpositionen: Richtungsfeststeller, Totalfeststeller oder freie Beweglichkeit
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Sehr stabile Konstruktion
Extrem stabile Konstruktion