Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Polyamid-Radkörper mit gespritztem Polyurethan-Laufbelag und ist mit rostfreien Präzisionskugellagern gelagert, wobei der Raddurchmesser 100 mm beträgt. Die Gesamtbauhöhe der Rolle beläuft sich auf 118 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 120 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 240 kg erreicht. Diese Lenkrolle eignet sich für vielfältige Anwendungen wie Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scanner, MRT, Röntgen, Pflegebetten, Speisewagen, Computer auf Rädern, Dialysewagen, Krankenhäuser, Medikamentenwagen, Mobilisation, Alten- und Pflegeheime, Pflegewagen, Büromöbel, Patientenlifter, Ruhesessel, OP-Roboter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte, Beatmungsgeräte und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5940UAC100P30-13 RAL9002
EAN
4031582352443
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
120 kg
Statische Tragfähigkeit
240 kg
Bauhöhe
118 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,62 kg
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
180 mm
Ausladung
32 mm
Schwenkradius
90 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
100 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
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
Lackierte Oberfläche
Gold, Chrom oder Glanzfarben
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
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Linea
5947UAC100P30-13 9002/3000/Pan 2.0

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Anschraubloch befestigt wird und sich durch robuste Konstruktion und zuverlässige Funktionalität auszeichnet. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine präzise Schwenkbewegung und lange Lebensdauer gewährleistet. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und verfügt über ein rostfreies Präzisionskugellager, das optimale Laufeigenschaften bietet. Die Lauffläche ist aus gespritzetem Polyurethan gefertigt, das eine hohe Verschleißfestigkeit und gute Bodenhaftung ermöglicht. Die Gesamthöhe der Rolle beträgt 118 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 240 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 120 kg beträgt. Diese Lenkrolle eignet sich hervorragend für medizinische Anwendungen wie Anästhesiewagen, Pflegebetten, Dialysewagen, Krankenhaustische, Medikamentenwagen, Patientenlifter, Behandlungsstühle, Ultraschallgeräte und Beatmungsgeräte sowie für weitere Einsatzbereiche wie C-Bögen, CT-Scanner, MRT- und Röntgengeräte, Speisewagen, Computer auf Rädern, Mobilisationshilfen, Büromöbel, Ruhesessel, OP-Roboter und professionelle Reinigungswagen.

100 mm
118 mm
120 kg
100 mm
118 mm
120 kg