Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Lenkrolle Linea ist mit einem Anschraubloch als Befestigungssystem ausgestattet und verfügt über ein Gehäuse aus Polyamid mit Präzisionskugellager als Schwenklager. Das Rad besteht aus einem Radkörper aus elektrisch-leitfähigem Polyamid und einer gespritzten, elektrisch-leitfähigen Polyurethan-Lauffläche, wobei die Radlagerung durch rostfreie Präzisionskugellager erfolgt. Der Raddurchmesser beträgt 125 mm bei einer Gesamtbauhöhe von 143 mm. Die dynamische Tragfähigkeit liegt bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h, während die statische Tragfähigkeit 260 kg erreicht. Diese technischen Eigenschaften machen die Rolle ideal für den Einsatz in medizinischen Einrichtungen wie Krankenhäusern, Pflegeheimen sowie für Anästhesiewagen, Pflegebetten, Medikamentenwagen, OP-Roboter, Behandlungsstühle und professionelle Reinigungswagen.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
5940XSC125P30-13 RAL9002
EAN
4031582352504
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
82 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
130 kg
Statische Tragfähigkeit
260 kg
Bauhöhe
143 mm
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Produktname
Linea
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Befestigungsart
Anschraubloch
Rückenloch Durchmesser
13 mm
Gehäuse
Farbe
Grauweiß (RAL9002)
Gabelform
Doppelrollen-Gehäuse
Gehäusematerial
Polyamid
Schwenklager
Präzisionskugellager
Dom Durchmesser
52 mm
Störkreis
218 mm
Ausladung
40 mm
Schwenkradius
109 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Material des Radkörpers
Polyamid, elektrisch-leitfähig
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
20 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
20 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Laufflächenfarbe
Schiefergrau (RAL7015)
Lager
Präzisionskugellager, Rostfrei
Radfarbe
Schiefergrau (RAL7015)

Deutscher Designer Club

Deutscher Designer Club

Interzum Award

Interzum Award

IF Design Award

IF Design Award
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
Ausgezeichnetes Design
Mit renommierten Preisen internationaler Jurys ausgezeichnet
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Chemikalienbeständige Komponenten
Unempfindlich gegenüber vielen Reinigungsmitteln und Chemikalien
Optimierte Manövrierbarkeit
Zwillingsrolle mit hoher Manövrierfähigkeit durch Differenzialeffekt
Reduzierte Reinigung
Durch überwiegend glatte Oberflächen sind die Rollen schnell und einfach zu reinigen
Integrierter Kabelschutz
Integrierter Kabelschieber zum Schutz von am Boden liegenden Kabeln
Individuelles Branding
Graviert, gegossen oder gedruckt
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Linea
5940-CAP

Das Zubehör Linea ist eine hochwertige Ergänzung für Lenkrollen und bietet optimale Funktionalität im industriellen und gewerblichen Einsatz. Dieses Accessoire wurde speziell entwickelt, um die Leistung und Langlebigkeit von Kastenzubehör zu maximieren und dabei höchste technische Standards zu erfüllen. Die Linea-Serie zeichnet sich durch präzise Verarbeitung, robuste Materialauswahl und zuverlässige Kompatibilität mit gängigen Rollensystemen aus. Es eignet sich ideal für Anwendungen, die erhöhte Anforderungen an Stabilität und Verschleißfestigkeit stellen.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 125 mm
Linea
5947XSC125P30-13 RAL9002

Die Linea ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die für anspruchsvolle Anwendungen in Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen sowie in der Medizintechnik entwickelt wurde und unter anderem an Anästhesiewagen, C-Bögen, CT-Scannern, MRT-Geräten, Röntgengeräten, Pflegebetten, Dialysewagen, Medikamentenwagen, Patientenlifter, OP-Robotern, Behandlungsstühlen, Ultraschallgeräten, Beatmungsgeräten sowie professionellen Reinigungswagen eingesetzt werden kann. Die Befestigung erfolgt über ein Anschraubloch, das eine einfache und sichere Montage am Trägergestell ermöglicht. Das Gehäuse besteht aus Polyamid und ist über ein Präzisionskugellager drehbar gelagert, sodass sich die Rolle leichtgängig in jede Richtung ausrichten lässt. Das Rad besitzt einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Präzisionskugellager aus Rostfreiem Stahl ausgestattet, während die Lauffläche aus gespritztem, elektrisch leitfähigem Polyurethan gefertigt ist und der Radkörper aus elektrisch leitfähigem Polyamid besteht. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 143 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 260 kg, die dynamische Tragfähigkeit bei 130 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h.

125 mm
143 mm
130 kg
125 mm
143 mm
130 kg