Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 200 mm und einer Laufflächen-Breite von 30 mm. Die Lauffläche besteht aus Polyurethan, geschäumt, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44 mm sowie einer Achsbohrung mit einem Durchmesser von 8 mm. Die statische Tragfähigkeit beträgt 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Dieses Rad eignet sich ideal für Anwendungen, die eine zuverlässige Mobilität und stabile Lastverhältnisse erfordern.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
PNP 200x30-Ø8 HL44
EAN
4031582320626
S4-Materialnummer
199005568
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
100 kg
Statische Tragfähigkeit
200 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-20 °C
Gesamtgewicht
0,4 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Härte der Lauffläche (A)
70 Shore A
Material des Radkörpers
Polypropylen
Material der Lauffläche
Polyurethan, geschäumt
Achsloch Durchmesser
8 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
30 mm
Durchmesser
200 mm
Breite des Radkörpers
30 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Schwarz
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
Geräuscharmer Lauf
Weiche Radvarianten für ein geräuscharmes Arbeitsumfeld
Erschütterungsarmer Transport
Extra weiche Räder mit guten Dämpfungseigenschaften