Bockrolle 125 mm
Agila
Bestellnummer:
990006676
EAN:
4031582340549
Artikelnummer:
2478DYK125P50
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Variable Befestigung
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen i...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Die Agila ist eine Bockrolle mit rechteckiger Platte als Befestigungselement und eignet sich ideal für vielfältige Anwendungen in Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssystemen, Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen, professionellen Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und bietet damit eine robuste und langlebige Konstruktion. Das Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation und Beweglichkeit gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, was eine sichere Verwendung in sensiblen Umgebungen ermöglicht. Der Radkörper ist aus Stahlblech gefertigt und trägt zur Stabilität und Haltbarkeit des gesamten Systems bei. Die Gesamthöhe der Bockrolle beträgt 160 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 200 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 100 kg beträgt. Diese technischen Spezifikationen machen die Agila zu einer zuverlässigen Lösung für anspruchsvolle Transportaufgaben in professionellen Umgebungen.
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
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung