Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!
Die Agila ist eine Lenkrolle mit einem Kunststoffexpander in quadratischer Ausführung als Befestigungselement, wobei bei der Bestellung der erforderliche Rohrinnendurchmesser angegeben werden muss. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und ist mit einer zweireihigen Kugelbahn als Schwenklager ausgestattet, die eine präzise und langlebige Lenkbewegung ermöglicht. Das Rad weist einen Durchmesser von 100 mm auf und ist mit einem Konuskugellager gelagert, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus elektrisch-leitfähigem Vollgummi in schwarzer Ausführung, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg beträgt. Die Agila eignet sich ideal für verschiedene professionelle Anwendungen wie Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
2470DYK100R47-21,5/24
EAN
4031582341218
S4-Materialnummer
990006650
Hauptmerkmale
Typ
Lenkrolle
Gesamtbreite
60 mm
Tragfähigkeit bei 3 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Bauhöhe
138 mm
Temperaturbereich (Maximum)
40 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,96 kg
Produktname
Agila
Norm
EN12530 - Geräterollen
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Befestigung
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
Befestigungsart
Kunststoffexpander, quadratisch
Expanderbefestigung (Maximum)
24 mm
Expanderbefestigung (Minimum)
22 mm
Bundstift Länge
24 mm
Gehäuse
Farbe
Blaupassiviert
Gabelform
Bauchig
Gehäusematerial
Stahlblech, mittel
Schwenklager
Kugelbahn, zweireihig
Dom Durchmesser
60 mm
Störkreis
176 mm
Ausladung
38 mm
Schwenkradius
88 mm
Rad
Härte der Lauffläche (A)
80 Shore A
Material des Radkörpers
Stahlblech
Material der Lauffläche
Vollgummi, schwarz, elektrisch-leitfähig
Breite der Lauffläche
32 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
32 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Konuskugellager
Radfarbe
Blaupassiviert
Handbedieneinheit
Hinweis
Bitte geben Sie bei der Bestellung den erforderlichen Rohrinnendurchmesser an.
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
Variable Befestigung
Unterschiedliche Befestigungsmaße für vielfältige Anwendungen
Ressourcenschonender Teiletausch
Gewindeachsen für mühelosen Radwechsel
Wartungsarme Räder
Fadenschutzkappen für ungestörten Betrieb bei minimalem Reinigungsaufwand
Leichte Lenkbarkeit
Drehkopf mit zweireihigem Kugellager
Geprüfte Leitfähigkeit
Leitfähige Ausführung zum Schutz von Anwendern und elektrischen Geräten vor elektrostatischer Entladung
Produktgalerie überspringen

Zubehör

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/32-35 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,17 kg und dient zur Erweiterung der Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 32 mm bis maximal 35 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Schaftdurchmessern ermöglicht wird. Diese Auslegung ermöglicht eine zuverlässige Anpassung an unterschiedliche Lenkrollenkonfigurationen und trägt zur Optimierung der Befestigungssicherheit bei.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/36-40 montiert

Das Zubehör Expander ist ein spezialisiertes Komponententeil für Lenkrollen mit einem Eigengewicht von 0,18 kg. Der Expander verfügt über eine Passfassung mit einem Durchmessernennbereich von mindestens 36 mm bis maximal 40 mm, wodurch eine flexible und sichere Montage an verschiedenen Rollenachsen ermöglicht wird. Dieses Zubehörteil ist konzipiert, um die Funktionalität und Kompatibilität von Lenkrollensystemen zu erweitern und bietet dabei eine zuverlässige Verbindungslösung für unterschiedliche Achsdurchmesser im genannten Toleranzbereich.

Rad 100 mm
Puretech
DIK 100x32-Ø8,1

Das Puretech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 100 mm und einer Lauffläche aus Vollgummi, spurlos, die eine Breite von 32 mm aufweist. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 36 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 8 mm zur Achsenbefestigung. Als Lager kommt ein Konuskugellager zum Einsatz, während der Radkörper aus robustem Stahlblech gefertigt ist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h 80 kg erreicht. Das Rad eignet sich hervorragend für vielfältige Anwendungen wie Gerüste, Einkaufswagen, Ladeneinrichtungen und Displays, Werkzeugschränke, Abfallentsorgungsanlagen, Werkbänke und Transportequipment.

100 mm
80 kg
100 mm
80 kg
Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/24-27 montiert

Der Expander ist ein Zubehör für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Verbindung und Fixierung von Rollenkomponenten. Die Passung des Expanders ist für Durchmesser im Bereich von 24 mm bis 27 mm ausgelegt und ermöglicht damit eine flexible Anpassung an verschiedene Wellendurchmesser im Standard-Größenspektrum von Lenkrollensystemen. Das kompakte Design und die präzise Dimensionierung gewährleisten eine sichere und zuverlässige Montage ohne zusätzliche Befestigungselemente.

Zubehör
Expander
Kompl. Bef. R47/27-30 montiert

Das Zubehör Expander ist eine spezialisierte Komponente für Lenkrollen mit einem Gewicht von 0,14 kg und dient zur Erweiterung von Befestigungsmöglichkeiten. Der Expander verfügt über eine Passung mit einem Durchmesser im Bereich von mindestens 27 mm bis maximal 30 mm, wodurch eine flexible Anpassung an verschiedene Schaftdurchmesser ermöglicht wird. Diese präzise dimensionierte Toleranz gewährleistet eine sichere und zuverlässige Montage an Lenkrollenschäften im genannten Größenbereich.

Produktgalerie überspringen

Passende Produkte

Varianten
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Lenkrolle mit Totalfeststeller 100 mm
Agila
2477DYK100R47-21,5/24

Die Agila ist eine Lenkrolle mit Totalfeststeller, die mit einem Kunststoffexpander in quadratischer Ausführung ausgestattet ist. Bei der Bestellung muss der erforderliche Rohrinnendurchmesser angegeben werden. Das Gehäuse besteht aus Stahlblech in mittlerer Ausführung und verfügt über eine zweireihige Kugelbahn als Schwenklager, die eine präzise und langlebige Rotation ermöglicht. Das Rad hat einen Durchmesser von 100 mm und ist mit einem Konuskugellager ausgestattet, das optimale Laufeigenschaften gewährleistet. Die Lauffläche besteht aus Vollgummi in schwarzer Ausführung mit elektrisch-leitfähigen Eigenschaften, während der Radkörper aus Stahlblech gefertigt ist. Die Gesamthöhe der Lenkrolle beträgt 138 mm. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 160 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 80 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h beträgt. Die Agila eignet sich ideal für Pflegebetten, Speisewagen und Mahlzeitenauslieferungssysteme, Krankenhäuser, Alten- und Pflegeheime, professionelle Reinigungswagen sowie Ladeneinrichtungen und Displays.

100 mm
138 mm
80 kg
100 mm
138 mm
80 kg