Rad 125 mm
Maxtech
Bestellnummer:
199034120
EAN:
4031582323177
Artikelnummer:
UAR 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gespritz...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 38 mm. Das Rad verfügt über ein Polyamid-Gehäuse und ist mit einem Rollenlager ausgestattet, das eine zuverlässige Rotation gewährleistet. Die Nabe weist eine Länge von 44 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 12 mm hat. Das Rad ist für eine statische Tragfähigkeit von 600 kg ausgelegt und kann bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h eine dynamische Last von 300 kg aufnehmen. Diese Konstruktion macht das Maxtech Rad ideal für industrielle Anwendungen, die hohe Belastungen und zuverlässige Mobilität erfordern.