- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Laufbelagsmaterial
-
Polyurethan
Polyurethanräder
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Transportrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einer Nabenlänge von 70 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 700 kg bei 4 km/h und 560 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 85 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 85 mm und eine Laufflächenbreite von 95 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabe hat eine Länge von 95 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 900 kg bei 4 km/h und 720 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 900 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 450 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einer Achsbohrung von 20 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 960 kg bei 4 km/h bzw. 800 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 1600 kg erreicht.
Rad 160 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1100 kg bei 4 km/h und 900 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3120 kg bei 4 km/h bzw. 2600 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h und 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 3600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2160 kg bei 4 km/h bzw. 1800 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Aluminium und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1080 kg, während die dynamische Belastbarkeit 540 kg bei 4 km/h und 430 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle industrielle Transportanwendungen eignet.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 40 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 6400 kg. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 3840 kg bei 4 km/h und 3200 kg bei 6 km/h Fahrgeschwindigkeit.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2800 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1680 kg bei 4 km/h bzw. 1400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1200 kg bei 4 km/h und 1000 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm, eine Laufflächenbreite von 60 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 62 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1200 kg, während die dynamische Belastbarkeit 600 kg bei 4 km/h und 480 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 54 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Schwerlastrollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 100 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 120 mm und einem Achslochbohrung von 35 mm Durchmesser. Das Rad ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet und bietet eine statische Tragfähigkeit von 4400 kg. Die dynamische Belastbarkeit beträgt 2640 kg bei 4 km/h Fahrgeschwindigkeit und 2200 kg bei 6 km/h, wodurch es sich optimal für anspruchsvolle Transportanwendungen eignet.
Rad 82 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 82 mm und eine Laufflächenbreite von 70 mm aus Polyurethan, gegossen. Die Nabenlänge beträgt 70 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 700 kg bei 4 km/h und 840 kg bei 6 km/h beträgt.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und einen Radkörper aus Gusseisen. Die Nabe hat eine Länge von 60 mm mit einem Achslochbohrung von 25 mm Durchmesser und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 100 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen. Der Radkörper besteht aus Aluminium mit einer Nabenlänge von 49 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 600 kg, während die dynamische Belastbarkeit 300 kg bei 4 km/h und 240 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 400 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 400 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 90 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 40 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 5000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 3000 kg bei 4 km/h bzw. 2500 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 80 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gegossen und eine Nabenlänge von 40 mm. Der Radkörper besteht aus Stahl, Eisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei der Achslochdurchmesser 20 mm beträgt. Die statische Tragfähigkeit liegt bei 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 200 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 60 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 2400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 1440 kg bei 4 km/h und 1200 kg bei 6 km/h erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Polyurethanrädern
Polyurethanräder werden wegen ihrer Festigkeit, Rollleistung und Anpassungsfähigkeit geschätzt, weshalb sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. TENTE bietet ein breites Portfolio an Rädern in verschiedenen Polyurethanmischungen und Härtegraden, die individuelle Lösungen für unterschiedliche Leistungsanforderungen ermöglichen. Die ideale Wahl hängt von Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab.
TENTE Polyurethan-Rollenräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Verschleißfestigkeit — Polyurethanräder sind für ihre hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit bekannt und bieten auch in anspruchsvollen Umgebungen eine lange Lebensdauer. Härtere Verbindungen erhöhen die Haltbarkeit unter Hochlastbedingungen weiter.
Effizientes Rollverhalten — Polyurethanräder haben einen geringeren Rollwiderstand als viele andere Radmaterialien und machen es einfacher, Lasten reibungslos und mit weniger Kraftaufwand zu bewegen. Härtere Laufflächen verbessern die Energieeffizienz, während weichere Mischungen Komfort und Kontrolle in Einklang bringen.
Vibrations- und Geräuschdämpfung — Je nach Laufflächenhärte können Polyurethanräder dazu beitragen, Vibrationen und Geräuschpegel zu reduzieren. Weichere Laufflächen absorbieren mehr Stöße und sorgen so für einen leiseren Betrieb, wohingegen härtere Laufflächen der Rollleistung Vorrang vor der Dämpfung einräumt.
Bodenschutz — Nicht abfärbende Polyurethan-Optionen schützen empfindliche Oberflächen und reduzieren den Verschleiß von Bodenbelägen, sodass sie für Umgebungen geeignet sind, in denen die Aufrechterhaltung der Oberflächenqualität entscheidend ist.
Arten von Polyurethanrädern
Polyurethanräder sind in einer Vielzahl von Designs, Laufflächenhärtegraden und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie für fast jede Mobilitätsanforderung die ideale Lösung wählen können. Bei TENTE reicht unser Portfolio von kompakten Rädern für kleinere Anwendungen bis hin zu robusten Lösungen, die hohe Lasten in anspruchsvollen Umgebungen bewältigen können. Das Laufflächenmaterial beeinflusst zwar die Leistung, aber das Rollengehäuse spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung der Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit der Mobilitätslösung. Die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden finden Sie einige der am häufigsten gesuchten Polyurethanräder:
Räder aus weichem Polyurethan
Die Räder aus weichem Polyurethan sind so konzipiert, dass Komfort und Oberflächenschutz im Vordergrund stehen. Ihre elastischen Verbindungen sorgen für eine verbesserte Schwingungsdämpfung, ein leiseres Rollen und eine verbesserte Traktion, insbesondere auf glatten oder empfindlichen Böden. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen Schallschutz und reduzierter Oberflächenverschleiß unerlässlich sind. In Kombination mit leichten Gehäusen bieten sie ein noch reaktionsschnelleres Handling, während die Kombination mit verstärkten Gehäusen den Einsatz in Situationen mit höherer Belastung ermöglicht, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Unter unseren Produktangeboten sind die ICP-Räder ein Paradebeispiel. Sie verwenden unser hochwertiges gegossenes Ultratech Polyurethan, das in verschiedenen Laufflächenhärten erhältlich ist, wobei die weichste 75 Shore A ist. Diese weichen Polyurethanräder sind mit einem Aluminium-Radkörper und Präzisionskugellagern erhältlich.
Räder aus hartem Polyurethan
Harte Polyurethanräder sind für Haltbarkeit, Energieeffizienz und hohe Tragfähigkeiten optimiert. Ihr reduzierter Rollwiderstand macht es einfacher, schwerere Lasten mit weniger Kraftaufwand zu bewegen, insbesondere auf glatten Industrieböden. Diese Räder bieten außerdem eine außergewöhnliche Abrieb-, Schnitt- und Verschleißfestigkeit und sorgen so für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. In Kombination mit robusten Gehäusen eignen sie sich gut für schwere Transporte und Dauerbetriebsanwendungen, bei denen Langlebigkeit und Effizienz oberste Priorität haben. In unserer Auswahl sind FTP-Räder ein bemerkenswertes Beispiel. Sie kombinieren eine robuste 92 Shore A-Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einem Radkörper aus Gusseisen und Präzisionskugellagern. In Kombination mit einem robusten Gehäuse sind diese harten Polyurethanräder eine ideale Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Kleine Polyurethanräder
Kleine Polyurethanräder sind für Geräte konzipiert, bei denen kompakte Abmessungen und präzise Manövrierfähigkeit erforderlich sind. Trotz ihrer kleineren Größe bieten sie ein gleichmäßiges Rollverhalten und können je nach gewählter Laufflächenhärte und Gehäusetyp so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Belastungsanforderungen erfüllen. Durch leichtere Gehäuse eignen sie sich ideal für geringere Lastanforderungen, während die Kombination mit robusten, verstärkten Gehäusen ihre Festigkeit und Stabilität in anspruchsvolleren Umgebungen erhöht. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind unsere UAP-Räder, die ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich sind. Diese kleinen Polyurethanräder kombinieren einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus eingespritztem Polyurethan und Präzisionskugellagern. Sie werden häufig in unseren Rollenserien Agila, Levina und Linea verwendet.
Anwendungsbereiche für Polyurethanräder
Polyurethanräder werden aufgrund ihrer Kombination aus Haltbarkeit, Rolleffizienz und Anpassungsfähigkeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Laufflächenhärte, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab. Im Gesundheitswesen werden Polyurethanräder häufig für Anwendungen wie medizinische Wagen, Patientenlifter, Liegen, Behandlungsstühle, Krankenhausbetten und alles andere verwendet, bei denen ein reibungsloser, geräuscharmer und zuverlässiger Bodenschutz unerlässlich ist. Im industriellen Bereich eignen sie sich für anspruchsvolle Anwendungen wie automatische Shuttle-Systeme, Schwertransportlösungen oder Maschinen- und Werkstattausrüstung. Sie bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, einen niedrigen Rollwiderstand und ein gleichbleibendes Handling auch bei starker Belastung. Für Möbel und mobile Anwendungen werden Polyurethanräder beispielsweise in Cateringwagen, Essensliefersysteme oder Ladeneinrichtungen und Displays integriert. Sie bieten eine kontrollierte Manövrierfähigkeit, eine lange Lebensdauer und ein leiseres Rollgefühl auf empfindlichen Böden. Durch die Auswahl der richtigen Polyurethanmischung, der richtigen Laufflächenhärte und der Abstimmung mit geeigneten Gehäusen können TENTE Polyurethanräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von präzisionsgesteuerten medizinischen Geräten bis hin zu industriellen Transportlösungen mit hoher Kapazität.