Rad 85 mm
Novatech
Bestellnummer:
199801060
EAN:
4031582318821
Artikelnummer:
ETP 085x95-Ø20 HL95
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 85 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 95 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 95 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, das eine optimale Laufruhe gewährleistet. Der Radkörper besteht aus Stahl und Eisen und bietet damit eine robuste Konstruktion. Die Befestigung erfolgt über eine Achsbohrung mit einem Durchmesser von 20 mm. Das Rad erreicht eine statische Tragfähigkeit von 1800 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 720 kg bei 6 km/h beziehungsweise 900 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen im industriellen Bereich eignet.