Rad 82 mm
Novatech
Bestellnummer:
199801537
EAN:
4031582318678
Artikelnummer:
ETP 082x60-Ø20 HL62
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 60 mm. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die Nabe weist eine Länge von 62 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm hat. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 1200 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 480 kg bei 6 km/h beziehungsweise 600 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedenste industrielle Anwendungen eignet.