Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 82 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Die Nabe weist eine Länge von 70 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad ist mit einem Stahlkörper aus Stahl und Eisen ausgestattet und verfügt über ein Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 840 kg bei 6 km/h oder alternativ 700 kg bei 4 km/h, was eine flexible Einsatzbarkeit in verschiedenen Anwendungsbereichen ermöglicht.
Laufverhalten
Fahrgeräusch
Abrieb
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummer
Artikelnummer
ETP 082x70-Ø20 HL70
EAN
4031582318715
S4-Materialnummer
199802292
Hauptmerkmale
Typ
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
700 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
840 kg
Statische Tragfähigkeit
1400 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,95 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Rad
Lagertyp
6204
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Stahl, Eisen
Material der Lauffläche
Polyurethan, gegossen
Achsloch Durchmesser
20 mm
Nabenlänge
70 mm
Breite der Lauffläche
70 mm
Durchmesser
82 mm
Breite des Radkörpers
70 mm
Fadenschutz
Mit Fadenschutz
Lager
Präzisionskugellager
Radfarbe
Honiggelb (RAL1005)