Rad 80 mm
Novatech
Bestellnummer:
199801021
EAN:
4031582318623
Artikelnummer:
ETP 080x70-Ø20 HL70
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossen...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Novatech Rad ist ein hochwertiges Lenkrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 80 mm und einer Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einer Breite von 70 mm. Die Nabe weist eine Länge von 70 mm auf, während die Achsbohrung einen Durchmesser von 20 mm besitzt. Das Rad verfügt über einen Stahlkörper aus Stahl und Eisen sowie über Präzisionskugellager für optimale Laufeigenschaften. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg. Bei der dynamischen Belastung erreicht das Rad eine Tragfähigkeit von 560 kg bei 6 km/h oder 700 kg bei 4 km/h, wodurch es sich für verschiedene Anwendungen in der Industrie und Logistik eignet.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition