- Home
- Rollen & Räder
- Räder
- Räder nach Laufbelagsmaterial
-
Polyurethan
Polyurethanräder
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad aus Polypropylen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 8 mm. Die Lauffläche besteht aus geschäumtem Polyurethan mit einer Breite von 30 mm und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 175 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 175 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achsbohrungsdurchmesser von 8 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 150 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus geschäumtem Polyurethan, während der Radkörper aus Polypropylen gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einer Achsbohrung von 8 mm Durchmesser und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 30 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Lenkrollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, geschäumt. Der Radkörper besteht aus Polypropylen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrung von 8 mm Durchmesser. Das Rad ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 75 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 150 kg für zuverlässige industrielle Anwendungen.
Rad 80 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 80 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert, der mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 400 kg erreicht.
Rad 50 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 50 mm und eine Nabenlänge von 22 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 6 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid, während die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan gefertigt ist und eine Breite von 20 mm aufweist. Das Rad ist mit einem Konuskugellager ausgestattet und bietet eine dynamische Tragfähigkeit von 50 kg bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h sowie eine statische Tragfähigkeit von 100 kg.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44,4 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 34,9 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 100 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 200 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44,4 mm mit einer Achsbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 44 mm mit einem Achslochbohrung von 12 mm Durchmesser und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 100 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 100 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet einen zuverlässigen Betrieb. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 150 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 300 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochduchmesser von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Radkörper aus Polyamid montiert, der mit einem Rollenlager ausgestattet ist. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Nabenlänge von 44 mm bei einem Achslochbohrung von 12 mm. Die Lauffläche aus gespritztem Polyurethan hat eine Breite von 32 mm und ist auf einem Polyamid-Radkörper montiert. Das rostfreie Rollenlager gewährleistet einen reibungsarmen Lauf. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Belastbarkeit 400 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 38 mm aus gespritztem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 44 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 12 mm. Die Lagerung erfolgt über ein rostfreies Rollenlager. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, die Achsbohrung hat einen Durchmesser von 20 mm. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei 4 km/h sowie 300 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht.
Rad 200 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 200 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gespritztem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Polyamid und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet, wobei die Achsbohrung einen Durchmesser von 25 mm aufweist. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 500 kg bei 4 km/h und 400 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 160 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 160 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus gespritztem Polyurethan, während der Radkörper aus Polyamid gefertigt ist. Die Nabe hat eine Länge von 58 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit einem Rollenlager ausgestattet. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 350 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 700 kg erreicht.
Rad 125 mm
Das Maxtech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 40 mm aus Polyurethan, gespritzt. Der Radkörper besteht aus Polyamid mit einer Nabenlänge von 58 mm und einem Achslochbohrung von 20 mm Durchmesser. Die Lagerung erfolgt über ein Rollenlager, Rostfrei. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, während die statische Tragfähigkeit 600 kg erreicht. Diese Konstruktion gewährleistet hohe Belastbarkeit und Langlebigkeit in industriellen Anwendungen.
Rad 150 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 150 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus Polyurethan, gegossen, und eine Nabenlänge von 60 mm mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen und ist mit einem Präzisionskugellager ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1400 kg, während die dynamische Tragfähigkeit 840 kg bei 4 km/h und 700 kg bei 6 km/h erreicht, wodurch es sich für anspruchsvolle industrielle Anwendungen eignet.
Rad 125 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 125 mm, eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan und eine Nabenlänge von 60 mm. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einem Achslochbohrungsdurchmesser von 20 mm und ist mit Präzisionskugellagern ausgestattet. Die statische Tragfähigkeit beträgt 1100 kg, während die dynamische Belastbarkeit 660 kg bei 4 km/h und 550 kg bei 6 km/h erreicht.
Rad 250 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 250 mm und eine Laufflächenbreite von 50 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 60 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 25 mm. Das Präzisionskugellager gewährleistet optimale Laufeigenschaften. Die dynamische Tragfähigkeit beträgt 1440 kg bei 4 km/h bzw. 1200 kg bei 6 km/h, während die statische Tragfähigkeit 2400 kg erreicht.
Rad 300 mm
Das Novatech Rad für Rollen verfügt über einen Durchmesser von 300 mm und eine Laufflächenbreite von 80 mm aus gegossenem Polyurethan. Der Radkörper besteht aus Gusseisen mit einer Nabenlänge von 92 mm und einem Achslochbohrungsdurchmesser von 30 mm. Die Lagerung erfolgt über Präzisionskugellager. Die statische Tragfähigkeit beträgt 4000 kg, während die dynamische Belastbarkeit 2400 kg bei 4 km/h bzw. 2000 kg bei 6 km/h erreicht.
Häufig gestellte Fragen
Vorteile von Polyurethanrädern
Polyurethanräder werden wegen ihrer Festigkeit, Rollleistung und Anpassungsfähigkeit geschätzt, weshalb sie für eine Vielzahl von Anwendungen geeignet sind. TENTE bietet ein breites Portfolio an Rädern in verschiedenen Polyurethanmischungen und Härtegraden, die individuelle Lösungen für unterschiedliche Leistungsanforderungen ermöglichen. Die ideale Wahl hängt von Faktoren wie Bodenbeschaffenheit, Tragfähigkeit, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab.
TENTE Polyurethan-Rollenräder bieten mehrere wichtige Vorteile:
Hohe Verschleißfestigkeit — Polyurethanräder sind für ihre hervorragende Abrieb- und Schnittfestigkeit bekannt und bieten auch in anspruchsvollen Umgebungen eine lange Lebensdauer. Härtere Verbindungen erhöhen die Haltbarkeit unter Hochlastbedingungen weiter.
Effizientes Rollverhalten — Polyurethanräder haben einen geringeren Rollwiderstand als viele andere Radmaterialien und machen es einfacher, Lasten reibungslos und mit weniger Kraftaufwand zu bewegen. Härtere Laufflächen verbessern die Energieeffizienz, während weichere Mischungen Komfort und Kontrolle in Einklang bringen.
Vibrations- und Geräuschdämpfung — Je nach Laufflächenhärte können Polyurethanräder dazu beitragen, Vibrationen und Geräuschpegel zu reduzieren. Weichere Laufflächen absorbieren mehr Stöße und sorgen so für einen leiseren Betrieb, wohingegen härtere Laufflächen der Rollleistung Vorrang vor der Dämpfung einräumt.
Bodenschutz — Nicht abfärbende Polyurethan-Optionen schützen empfindliche Oberflächen und reduzieren den Verschleiß von Bodenbelägen, sodass sie für Umgebungen geeignet sind, in denen die Aufrechterhaltung der Oberflächenqualität entscheidend ist.
Arten von Polyurethanrädern
Polyurethanräder sind in einer Vielzahl von Designs, Laufflächenhärtegraden und Tragfähigkeiten erhältlich, sodass Sie für fast jede Mobilitätsanforderung die ideale Lösung wählen können. Bei TENTE reicht unser Portfolio von kompakten Rädern für kleinere Anwendungen bis hin zu robusten Lösungen, die hohe Lasten in anspruchsvollen Umgebungen bewältigen können. Das Laufflächenmaterial beeinflusst zwar die Leistung, aber das Rollengehäuse spielt eine ebenso wichtige Rolle bei der Bestimmung der Gesamttragfähigkeit, Stabilität und Langlebigkeit der Mobilitätslösung. Die Wahl der richtigen Kombination aus Rad und Gehäuse gewährleistet einen reibungslosen Betrieb, Sicherheit und lang anhaltende Leistung. Im Folgenden finden Sie einige der am häufigsten gesuchten Polyurethanräder:
Räder aus weichem Polyurethan
Die Räder aus weichem Polyurethan sind so konzipiert, dass Komfort und Oberflächenschutz im Vordergrund stehen. Ihre elastischen Verbindungen sorgen für eine verbesserte Schwingungsdämpfung, ein leiseres Rollen und eine verbesserte Traktion, insbesondere auf glatten oder empfindlichen Böden. Sie sind ideal für Umgebungen, in denen Schallschutz und reduzierter Oberflächenverschleiß unerlässlich sind. In Kombination mit leichten Gehäusen bieten sie ein noch reaktionsschnelleres Handling, während die Kombination mit verstärkten Gehäusen den Einsatz in Situationen mit höherer Belastung ermöglicht, ohne den Fahrkomfort zu beeinträchtigen. Unter unseren Produktangeboten sind die ICP-Räder ein Paradebeispiel. Sie verwenden unser hochwertiges gegossenes Ultratech Polyurethan, das in verschiedenen Laufflächenhärten erhältlich ist, wobei die weichste 75 Shore A ist. Diese weichen Polyurethanräder sind mit einem Aluminium-Radkörper und Präzisionskugellagern erhältlich.
Räder aus hartem Polyurethan
Harte Polyurethanräder sind für Haltbarkeit, Energieeffizienz und hohe Tragfähigkeiten optimiert. Ihr reduzierter Rollwiderstand macht es einfacher, schwerere Lasten mit weniger Kraftaufwand zu bewegen, insbesondere auf glatten Industrieböden. Diese Räder bieten außerdem eine außergewöhnliche Abrieb-, Schnitt- und Verschleißfestigkeit und sorgen so für eine lange Lebensdauer unter anspruchsvollen Bedingungen. In Kombination mit robusten Gehäusen eignen sie sich gut für schwere Transporte und Dauerbetriebsanwendungen, bei denen Langlebigkeit und Effizienz oberste Priorität haben. In unserer Auswahl sind FTP-Räder ein bemerkenswertes Beispiel. Sie kombinieren eine robuste 92 Shore A-Lauffläche aus gegossenem Polyurethan mit einem Radkörper aus Gusseisen und Präzisionskugellagern. In Kombination mit einem robusten Gehäuse sind diese harten Polyurethanräder eine ideale Lösung für anspruchsvolle Industrieanwendungen.
Kleine Polyurethanräder
Kleine Polyurethanräder sind für Geräte konzipiert, bei denen kompakte Abmessungen und präzise Manövrierfähigkeit erforderlich sind. Trotz ihrer kleineren Größe bieten sie ein gleichmäßiges Rollverhalten und können je nach gewählter Laufflächenhärte und Gehäusetyp so konfiguriert werden, dass sie eine Vielzahl von Belastungsanforderungen erfüllen. Durch leichtere Gehäuse eignen sie sich ideal für geringere Lastanforderungen, während die Kombination mit robusten, verstärkten Gehäusen ihre Festigkeit und Stabilität in anspruchsvolleren Umgebungen erhöht. Eine repräsentative Produktlinie in unserem Sortiment sind unsere UAP-Räder, die ab einem Raddurchmesser von 50 mm erhältlich sind. Diese kleinen Polyurethanräder kombinieren einen Radkörper aus Polyamid mit einer Lauffläche aus eingespritztem Polyurethan und Präzisionskugellagern. Sie werden häufig in unseren Rollenserien Agila, Levina und Linea verwendet.
Anwendungsbereiche für Polyurethanräder
Polyurethanräder werden aufgrund ihrer Kombination aus Haltbarkeit, Rolleffizienz und Anpassungsfähigkeit in einer Vielzahl von Branchen eingesetzt. Ihre Eignung für bestimmte Anwendungen hängt von Faktoren wie Laufflächenhärte, Radgröße und der Art des verwendeten Rollengehäuses ab. Im Gesundheitswesen werden Polyurethanräder häufig für Anwendungen wie medizinische Wagen, Patientenlifter, Liegen, Behandlungsstühle, Krankenhausbetten und alles andere verwendet, bei denen ein reibungsloser, geräuscharmer und zuverlässiger Bodenschutz unerlässlich ist. Im industriellen Bereich eignen sie sich für anspruchsvolle Anwendungen wie automatische Shuttle-Systeme, Schwertransportlösungen oder Maschinen- und Werkstattausrüstung. Sie bieten eine hervorragende Verschleißfestigkeit, einen niedrigen Rollwiderstand und ein gleichbleibendes Handling auch bei starker Belastung. Für Möbel und mobile Anwendungen werden Polyurethanräder beispielsweise in Cateringwagen, Essensliefersysteme oder Ladeneinrichtungen und Displays integriert. Sie bieten eine kontrollierte Manövrierfähigkeit, eine lange Lebensdauer und ein leiseres Rollgefühl auf empfindlichen Böden. Durch die Auswahl der richtigen Polyurethanmischung, der richtigen Laufflächenhärte und der Abstimmung mit geeigneten Gehäusen können TENTE Polyurethanräder so konfiguriert werden, dass sie zuverlässig funktionieren — von präzisionsgesteuerten medizinischen Geräten bis hin zu industriellen Transportlösungen mit hoher Kapazität.