Zum Hauptinhalt springen Zur Suche springen Zur Hauptnavigation springen
Willkommen auf unserer neu gestalteten Website!

CAD-Dateien

Das Maxtech Rad ist ein hochwertiges Laufrad für Kastenrollen mit einem Durchmesser von 125 mm und einer Lauffläche aus gespritzetem Polyurethan mit einer Breite von 38 mm. Das Rad verfügt über eine Nabe mit einer Länge von 44 mm und eine Bohrung mit einem Durchmesser von 12 mm für die Achsenmontage. Die Konstruktion basiert auf einem Polyamidkörper und ist mit rostfreien Rollenlagern ausgestattet, die eine zuverlässige und langlebige Funktion gewährleisten. Das Rad bietet eine statische Tragfähigkeit von 600 kg und eine dynamische Tragfähigkeit von 300 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h, was es für verschiedene industrielle und kommerzielle Anwendungen geeignet macht.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Artikelnummer
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
S4 Materialnummer
199034192
Core attributes
Gehäusetyp
Rad
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
80 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-25 °C
Gesamtgewicht
0,37 kg
Produktname
Maxtech
Norm
EN12532 - Transportgeräte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Polyamid
Material der Lauffläche
Polyurethan, gespritzt
Achsloch Durchmesser
12 mm
Nabenlänge
44 mm
Breite der Lauffläche
38 mm
Durchmesser
125 mm
Breite des Radkörpers
38 mm
Lager
Rollenlager, Rostfrei
Radfarbe
Natürliches Weiß
special-features-image
Besondere Merkmale