Rad 125 mm
Maxtech
Bestellnummer:
199034191
EAN:
4031582322767
Artikelnummer:
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Unbedenkliche Materialien
- Geprüfte Qualität
- Spurenlose Bewegung
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm bei einer Nabenlänge von 44 mm. D...
Details
Individuell oder in großen Mengen? Fordern Sie jetzt ein Angebot an.
CAD-Dateien
Sie können Konstruktionsdaten zu diesem Produkt herunterladen.
Datenblätter
Das Maxtech Rad verfügt über einen Durchmesser von 125 mm und eine Laufflächenbreite von 32 mm bei einer Nabenlänge von 44 mm. Die Achsbohrung weist einen Durchmesser von 12 mm auf. Die statische Tragfähigkeit beträgt 400 kg, während die dynamische Belastbarkeit 200 kg bei einer Geschwindigkeit von 4 km/h erreicht. Die Lauffläche besteht aus gespritztem Polyurethan, der Radkörper aus Polyamid. Als Lagerung kommt ein rostfreies Rollenlager zum Einsatz, das für zuverlässigen Lauf und Langlebigkeit sorgt.
Rollenleistung
Bewegungsgeräusche
Attrition
Korrosionsbeständigkeit
Artikelnummern
Core attributes
Wheel
Besondere Merkmale